Publicar produtos
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Traduzido por Google,
Os diferentes módulos Snakes facilitam a decoração para diferentes situações de aprendizado. Seção de volta. Dimensões: Altura do assento 43 cm. B50xD62xH115 cm. Espuma fria. Os ossos revestidos de prata, RAL 9006. Revestidos em tecido padrão X2.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasittmodul-snake-500-lag-rygg
  • Familia de productoSnake
  • Grupo de produtosSofa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1150
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)620
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Produtos parecidos