Publicar produtos
DUECI
LEMA

DUECI

3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma mesa caracterizada por linhas rigorosas e elegantes, Dueci de Ludovica e Roberto Palomba torna-se protagonista da sala de estar com sua estrutura monolítica. Proposto em versão fixa e extensível, está disponível acabamento lacado ou mármore para uma importante e surpreendente sala de jantar. Ideal também como secretária espaçosa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDUECI
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia

Disponibilidade da região

Europa