Publicar produtos
LS/FIXED Sliding Door

LS/FIXED Sliding Door

Traduzido por Google,
O caixilho graciosamente desenhado nas nossas portas de correr permite a entrada de mais luz e proporciona maior liberdade ao arquiteto. O recurso de elevação e deslizamento facilita a abertura e o fechamento. O puxador exterior é recuado e o puxador interior é de um design único Deixe haja luz - os encaixes visíveis em aço inoxidável escovado contribuem para o design sólido e elegante. Um mecanismo de alavanca permite um levantamento sem peso quando as portas são abertas. As portas de correr estão disponíveis em muitos dos tipos de madeira mais comuns e adequados, com ou sem perfis de alumínio no exterior. São fornecidos sem tratamento, tingidos ou lacados e estão disponíveis em todas as cores na escala NCS e RAL.
Especificação
  • Fixed wooden window adapted to the sliding door range. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLS-FIXED
  • Familia de productoLet There Be Light
  • Grupo de produtosSliding doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)200
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 15 11
  • Título OmniclassWood Fixed Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte Europa Ásia