Publicar produtos
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door

    LS/SOLO Sliding Door

    Traduzido por Google,
    O caixilho graciosamente desenhado nas nossas portas de correr permite a entrada de mais luz e proporciona maior liberdade ao arquiteto. O recurso de elevação e deslizamento facilita a abertura e o fechamento. O puxador exterior é recuado e o puxador interior é de um design único Deixe haja luz - os encaixes visíveis em aço inoxidável escovado contribuem para o design sólido e elegante. Um mecanismo de alavanca permite um levantamento sem peso quando as portas são abertas. As portas de correr estão disponíveis em muitos dos tipos de madeira mais comuns e adequados, com ou sem perfis de alumínio no exterior. São fornecidos sem tratamento, tingidos ou lacados e estão disponíveis em todas as cores na escala NCS e RAL.
    Especificação
    • Wooden sliding door of lift/slide type. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLS-SOLO
    • Familia de productoLet There Be Light
    • Grupo de produtosSliding doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)4000
    • Profundidade (mm)200
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 13
    • Título OmniclassWood Horizontal Sliding Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa Ásia