Publicar produtos
LTBL/FIXED Window

LTBL/FIXED Window

Traduzido por Google,
Na nossa gama de produtos coordenada e harmonizada, as janelas e portas de correr são uma combinação perfeita. O perfil estreito da faixa aumenta o fluxo de luz. Dobradiças ocultas e encaixes visíveis em aço inoxidável escovado contribuem para o design sólido e elegante. As alças de aço inoxidável são de um design exclusivo Deixe haver luz.
Especificação
  • Fixed wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLTBL-FIXED
  • Familia de productoLet There Be Light
  • Grupo de produtosWindows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)105
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 15 11
  • Título OmniclassWood Fixed Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte Europa Ásia