Publicar produtos
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window

    LTBL/TOP TURN Window

    Traduzido por Google,
    Na nossa gama de produtos coordenada e harmonizada, as janelas e portas de correr são uma combinação perfeita. O perfil estreito da faixa aumenta o fluxo de luz. Dobradiças ocultas e encaixes visíveis em aço inoxidável escovado contribuem para o design sólido e elegante. As alças de aço inoxidável são de um design exclusivo Deixe haver luz.
    Especificação
    • Top turn wooden window Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLTBL-TOP-TURN
    • Familia de productoLet There Be Light
    • Grupo de produtosWindows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1400
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)105
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 23
    • Título OmniclassWood Casement Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa Ásia