Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
lg/products/afec1b81-400a-4ef4-8c6b-0832fca5c95f
Início
Categorias
Componentes eletrónicos
Eletrônicos Áudio
5.1 Home cinema system BH7240B Main
Disponível em Estados Unidos
LG
Seguir
5.1 Home cinema system BH7240B Main
Traduzido por Google,
Vista original
SISTEMA DE CINEMA EM CASA 3D BLU-RAY™ 5.1 CH 1200W COM 4 COLUNAS SATÉLITES
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
BH7240BMain
Familia de producto
Audio
Grupo de produtos
Speaker
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-01
Número de edição
1
Altura (mm)
65
Largura (mm)
440
Profundidade (mm)
298
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Certificação do produto
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Relacionado
Relacionado
Material principal
Plástico
Concebido em
United Kingdom
Fabricado em
Japan
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Audio and visual presentation and composing equipment
Código UNSPSC
4511
Produtos parecidos
JBL Professional
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
Descarregar
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Descarregar
TOA Corporation
Conference series
Descarregar
JBL Professional
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
Descarregar
JBL Professional
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
4.4
(
9
)
Descarregar
Biamp
Desono™ DX-IC8 Two-Way 8-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker
Descarregar