Publicar produtos
Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF
Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF
    LIBART

    Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF

    Traduzido por Google,

    Panora, janelas e portas motorizadas retráteis verticais fornecem um novo paradigma em fenestração para arquitetos, designers, consultores, empreiteiros e clientes.

    Os sistemas de fenestração Panora fornecem visual amplo e ininterrupto e acesso ao exterior, livre de montantes verticais com vidros não suportados de até 6m de largura e 5m de altura. As opções operacionais são 50%, 66% ou 75% de abertura líquida. Os sistemas Panora são funcionais, estéticos e isentos das deficiências apresentadas pelas opções clássicas de fenestração, como portas e janelas giratórias, deslizantes ou dobráveis.

    A operação motorizada permite que sistemas de vãos e alturas muito grandes sejam operados com um simples controle remoto local, até sistemas de automação predial mais avançados. A estrutura de alumínio com isolamento térmico, perfis de suporte de vento variável e vidros IG de até 40 mm oferecem excelente eficiência térmica para ambientes e ventos climáticos controlados ou adversos.

    Esperamos que as informações fornecidas nestes recursos do BIMobject o ajudem a realizar suas necessidades de design. A Libart se orgulha de sua P&D e designs inovadores para ajudá-lo com seus sonhos. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudá-lo a realizar seus sonhos, designs e projetos.

    A grande extensão da Panora, a janela e as portas retráteis verticais permitem uma vista panorâmica para projetos comerciais e residenciais. Panora para uma melhor visualização.

    Panora FACHADA GUF Porta 2

    • Ideal onde a flexibilidade de design, excelente clima e desempenho térmico são importantes
    • 2 caixilhos permitindo 50% de abertura como porta retrátil vertical
    • Abertura retração direção para cima
    • Tamanhos que variam de 6,0 m de largura a 4,5 m de altura
    • Instalação nova ou adaptada com facilidade
    • Projetado com sistema estrutural quebrado termicamente, caixa do motor e porta
    • As molduras aceitam IG de até 38 mm e podem ser usados 10 tipos de vidro de várias configurações
    • A espessura do vidro é mínima de 20 mm a máxima de 38 mm
    • Tensão de entrada: 220VAC/50Hz
    • Largura do batente: 125mm

    • Entre em contato com a LIBART para obter detalhes técnicos sobre o sistema de porta retrátil vertical Panora.
    Especificação
    • Panora FAÇADE GUF Door 2

      • Air Infiltration EN 12207, Class 3 (±600 Pa) (12,53 psf)
      • Water Resistance EN 12208, Class 7A (600 Pa) (5,22 psf)
      • Wind Load EN 12210, Class C3 (±1200 Pa) (25,06 psf)
      • Proof (Safety) Load EN 12210, PASS (1800 Pa) (37,59 psf)
      • Relative Frontal Deflection, L/300 (L is the greater horizontal span)
      • Glazing Type, IG up to 38mm
      • Thermal Transmittance up to Uw:1.56 (W/m2K), Thermally broken profiles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGUF-Door2
    • Familia de productoPanora Façade GUF Door
    • Grupo de produtosGUF Door 2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC000367
    • Nome ETIMElectrical door opener
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUp and over doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors