Publicar produtos
24" x 72" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

24" x 72" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

Traduzido por Google,
  • 2 cv.
  • Descarga de 1 1/4"

Para aplicações residenciais e comerciais, o 2472LSG é um pacote moedor simplex completo montado na fábrica com a bomba moedor Omnivore® de 2 hp da série LSG200. Todos os suportes internos, flutuadores, base do trilho guia e tubulação de descarga são pré-instalados na fábrica, economizando horas de trabalho no canteiro de obras.

Características
  • Pacote de moedor simplex montado na fábrica com bacia de fibra de vidro de 24" x 72" e bomba de moedor Omnivore®
  • Bomba trituradora de 2 hp disponível em várias voltagens
  • colar anti-flutuação
  • Cobertura de fibra de vidro sólida e resistente (aço preto opcional, sólida)
  • Montagem do trilho de guia GR20
  • Tubulação de trilho de guia galvanizado (opcional inoxidável)
  • Toda a tubulação interna e suportes pré-montados
  • Os flutuadores são pré-montados em níveis definidos de fábrica
  • Todos os fixadores de aço inoxidável
  • 1-1/4" programação 80 tubulação de descarga de PVC com válvula de esfera e válvula de retenção
  • Alarme ALM-2W e caixa de fiação NEMA 4x em 2448LSG (painel NEMA 4x simplex com alarme em 2460LSG, 2472LSG e 2484LSG)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-2472series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCSewage pumps
  • Código UNSPSC40151517
  • Código CSI MasterFormat 201433 32 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Packaged Sewage Grinder Pumping Units
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Norte
United States