Publicar produtos
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump

290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump

Traduzido por Google,
  • 3/4 cv.
  • Descarga de 1 1/2"
  • Manipulação de Sólidos de 3/4"

Características:
  • O cabo de alimentação padrão de 10' de desconexão rápida permite a substituição do cabo em segundos sem quebrar as vedações do motor (outros comprimentos disponíveis)
  • Rolamentos superior e inferior com lubrificação permanente
  • Motores hermeticamente selados a óleo com proteção contra sobrecarga térmica
  • Aço inoxidável, tela inferior removível
  • Eixo do rotor em aço inoxidável
  • Fixadores de aço inoxidável
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-290series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas