Publicar produtos
48" x 96" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4896 Series

48" x 96" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4896 Series

Traduzido por Google,
Bombas trituradoras de 2 hp montadas na fábrica Sistema de diâmetro de 48" Os sistemas quadplex da série QE pré-projetados são enviados rapidamente (normalmente 2 dias). Esses tanques de 48" de diâmetro estão disponíveis com várias opções de profundidade. A operação redundante oferece melhor opção de backup. O sistema é facilmente modificado para execute duas bombas por vez para fluxos mínimos Opção econômica em comparação com 2 trituradoras maiores de 5 HP Modelos BIM e especificações de engenharia estão disponíveis para esses sistemas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-2hp-quadplex-q4896
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps