Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
libertypumps/products/94a4c7e1-01fa-404c-a077-020b9ca420f1
Início
Categorias
Canalização
Bombas
2LE01 Series, 1.5HP, 2 Vane Open Impeller Sewage Pump
Disponível em Estados Unidos
Liberty Pumps
Seguir
2LE01 Series, 1.5HP, 2 Vane Open Impeller Sewage Pump
Traduzido por Google,
Vista original
1,5 hp aberto 2 palhetas
Abra o impulsor de 2 palhetas
Manipulação de sólidos de 2,5"
Descarga horizontal de 3"
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
libertypumps-2le01
Familia de producto
Plumbing
Grupo de produtos
Sewage and Sludge Pumps
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-03-12
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/2le01-series
Instruções de instalação
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/5459000_EN.pdf
Descrição técnica
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/2LE01-Series_TD.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cast iron
Material secundário
Aço
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Bombas
Nome UNSPSC
Submersible pumps
Código UNSPSC
40151513
Uniclass 2015 Código
Pr_65_53_96_80
Uniclass 2015 Descrição
Solids handling pumps
Código CSI MasterFormat 2014
22 13 29.16
Título CSI MasterFormat 2014
Submersible Sewerage Pumps
Número OmniClass
23-27 17 00
Título Omniclass
Pumps
Código CSI UniFormat II
D2030
Título CSI UniFormat II
Sanitary Waste
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Descarregar
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
Descarregar
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Descarregar
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
Descarregar
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Descarregar
Dab Pumps
Evoplus/SAN
Descarregar