Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
libertypumps/products/1a129d4d-b47f-443f-95ed-1a0e5db1bb33
Início
Categorias
Canalização
Bombas
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
Disponível em Estados Unidos
Liberty Pumps
Seguir
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
Traduzido por Google,
Vista original
3hp 2 palhetas fechadas
Impulsor de 2 palhetas fechado
3" para manuseio de sólidos
Descarga horizontal de 4"
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
libertypumps-3le03
Familia de producto
Plumbing
Grupo de produtos
Pumps
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-03-26
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3le03-series
Instruções de instalação
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
Descrição técnica
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LE03-Series_TD.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cast iron
Material secundário
Aço inox
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Bombas
Nome UNSPSC
Pumps
Código UNSPSC
401515
Uniclass 2015 Código
Pr_65_53
Uniclass 2015 Descrição
Pump products
Número OmniClass
23-27 17 00
Título Omniclass
Pumps
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Descarregar
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Descarregar
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Descarregar
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Descarregar
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Descarregar
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Descarregar