Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
libertypumps/products/12cf6014-7aeb-4623-ac4a-1dd87017c62b
Início
Categorias
Canalização
Bombas
3LEV03 Series, 3HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Disponível em Estados Unidos
Liberty Pumps
Seguir
3LEV03 Series, 3HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Traduzido por Google,
Vista original
3 hp vórtice
3" para manuseio de sólidos
Descarga horizontal de 4"
Selo único
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
libertypumps-3lev03
Familia de producto
Plumbing
Grupo de produtos
Sewage and Sludge Pumps
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-03-12
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3lev03-series
Instruções de instalação
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/5459000_EN.pdf
Descrição técnica
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LEV03-Series_TD.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cast iron
Material secundário
Aço
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Bombas
Nome UNSPSC
Submersible pumps
Código UNSPSC
40151513
Uniclass 2015 Código
Pr_65_53_96_80
Uniclass 2015 Descrição
Solids handling pumps
Código CSI MasterFormat 2014
22 13 29.16
Título CSI MasterFormat 2014
Submersible Sewerage Pumps
Número OmniClass
23-27 17 00
Título Omniclass
Pumps
Código CSI UniFormat II
D2030
Título CSI UniFormat II
Sanitary Waste
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Descarregar
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Descarregar
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Descarregar
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Descarregar
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Descarregar
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Descarregar