Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
libertypumps/products/3eec0eda-1555-4b27-ae70-e2c6043fa527
Início
Categorias
Canalização
Bombas
3LV03 Series, 3HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Disponível em Estados Unidos
Liberty Pumps
Seguir
3LV03 Series, 3HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Traduzido por Google,
Vista original
3hp vórtice
3" para manuseio de sólidos
Descarga horizontal de 4"
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
libertypumps-3lv03
Familia de producto
Plumbing
Grupo de produtos
Pumps
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-03-26
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/Solids-Handling/3lv03-series
Instruções de instalação
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
Descrição técnica
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LV03-Series_TD.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cast iron
Material secundário
Aço inox
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Bombas
Nome UNSPSC
Pumps
Código UNSPSC
401515
Uniclass 2015 Código
Pr_65_53
Uniclass 2015 Descrição
Pump products
Número OmniClass
23-27 17 00
Título Omniclass
Pumps
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Descarregar
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
Descarregar
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Descarregar
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
Descarregar
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Descarregar
Dab Pumps
Evoplus/SAN
Descarregar