Publicar produtos
Ascent II Macerating Toilet System

Ascent II Macerating Toilet System

Traduzido por Google,
O novo sistema de vaso sanitário de maceração Ascent II apresenta o único vaso sanitário de alta eficiência de 1,28 GPF da indústria para um sistema de maceração. Agora, coloque um banheiro em qualquer lugar! Perfeito para adições e remodelação de banheiros sem quebrar pisos de concreto, o Ascent II pode bombear até 25 pés verticalmente e 150 horizontalmente através de um tubo de descarga de 1 ".

O novo sistema apresenta a avançada tecnologia RazorCutTM para melhor maceração de resíduos e um painel de serviço removível que fornece acesso rápido à área do cortador sem desconectar o encanamento. Outros recursos incluem comutação de estado sólido ISTTM, alarme embutido e luzes LED com touchpad externo para silenciar o alarme e acionamento manual. Os vasos sanitários de alta qualidade – disponíveis em frente redonda e alongados, têm melhor desempenho de descarga e levam a marca WaterSense®. Ambos os modelos possuem tanques isolados para eliminar a transpiração. Assento sanitário incluído.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-ascentiiseries
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater Operated Water Closets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro