Publicar produtos
36" x 120" 2 hp Duplex Grinder Package

36" x 120" 2 hp Duplex Grinder Package

Traduzido por Google,
2 cv

Para aplicações residenciais e comerciais, o D3696LSG é um pacote moedor duplex completo montado na fábrica com bombas moedor Omnivore® de 2 hp Série LSG200. Todos os suportes internos, flutuadores, base do trilho guia e tubulação de descarga são pré-instalados na fábrica, economizando horas de trabalho no canteiro de obras. - Veja mais em: http://www.libertypumps.com/Product/D3696-Series#sthash.S7oKDB4H.dpuf
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-d36120series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas