Publicar produtos
36" x 72" 2 hp Duplex Grinder Package

36" x 72" 2 hp Duplex Grinder Package

Traduzido por Google,
2 cv.

Para aplicações residenciais e comerciais, o D3672LSG é um pacote completo de moedor duplex montado na fábrica com bombas moedor Omnivore® de 2 hp da série LSG200. Todos os suportes internos, flutuadores, base do trilho guia e tubulação de descarga são pré-instalados na fábrica, economizando horas de trabalho no canteiro de obras.

Características
  • Pacote de moedor duplex montado na fábrica com bacia de fibra de vidro de 36" x 72" com colar anti-flutuação
  • Bombas trituradoras de 2 hp Omnivore® disponíveis em várias voltagens
  • Disponível em um ou 2 estágios
  • cubo de entrada de 4"
  • Tubulação de trilho de guia galvanizado (opcional inoxidável)
  • Sistema de trilho de guia pré-montado de fábrica
  • Programação pré-montada de fábrica 80 tubulação de descarga de PVC com válvulas de esfera e válvulas de retenção
  • Bacia de fibra de vidro com colar anti-flutuação
  • Cobertura de fibra de vidro verde padrão, sólida (aço preto opcional, sólida)
  • Todos os suportes e suportes de aço inoxidável pré-montados
  • Painel de controle duplex correspondente incluído
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-d3672series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States