Publicar produtos
FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps

FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps

Traduzido por Google,
  • 6/10 cv.
  • Descarga de 1 1/2"
  • Manipulação de Sólidos de 3/4"

A série FL60 da Liberty é uma bomba de efluentes de médio alcance projetada para sistemas STEP, sistemas de montículos, transferência de resíduos líquidos e aplicações de desidratação de cabeça mais alta. Construído em ferro fundido pesado com acabamento em pintura epóxi e fixadores de aço inoxidável, o FL60 proporcionará anos de desempenho confiável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-fl60series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)16.4
  • Largura (polegadas)7
  • Profundidade (polegadas)11.2
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps