Publicar produtos
HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump

HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
  • 4/10 cv.
  • Descarga de 1 1/2"
  • Manipulação de Sólidos de 3/4"

Lidando com temperaturas de fluido de até 200 graus F., a bomba submersível da série HT40 da Liberty é projetada para aplicações de água quente, como poços de purga de caldeiras, poços de condensado e transferência de água de alta temperatura. Outras características incluem todas as carcaças de ferro fundido, acabamento em pintura a pó epóxi e flutuador de alta temperatura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-ht40series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States