Publicar produtos
1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Traduzido por Google,
  • 1 cv.
  • Descarga de 2" ou 3"
  • 2" Manuseio de Sólidos

A série LE100 da Liberty é uma bomba de esgoto de 1 hp com capacidade de manuseio de sólidos de 2" O cabo de alimentação de desconexão permite fácil troca e está disponível em comprimentos de 10' e 25'. O LE100 pode ser encomendado em configurações de descarga de 2" ou 3" e uma ampla gama de voltagens.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-le100series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States