Publicar produtos
1/2 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

1/2 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Traduzido por Google,
  • 1/2 cv.
  • 2" Descarga
  • 2" Manuseio de Sólidos

Ostentando um novo acabamento de revestimento em pó resistente sobre carcaças de ferro fundido pesado, a série LE50 da Liberty é um cavalo de batalha de nível comercial para aplicações de esgoto residencial e comercial leve. Seu motor eficiente de 1/2 hp com rolamentos permanentemente lubrificados, fixadores de aço inoxidável e design de cabo de alimentação de desconexão rápida fazem desta uma escolha favorita entre os profissionais de encanamento. Outros recursos incluem interruptores estilo piggyback em modelos automáticos, capacidade de manuseio de sólidos de 2" e uma cabeça de desligamento de 25 pés.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-le50series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas