Publicar produtos
1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
  • 1 cv.
  • Descarga de 2" ou 3"
  • 2" Manuseio de Sólidos

A LEH100 da Liberty é uma bomba de esgoto de alta cabeça de 2" para manuseio de sólidos. Construída na mesma plataforma que a Série LE100, a LEH100 apresenta todas as carcaças de ferro fundido pesado, fixadores de aço inoxidável e design de cabo de alimentação de conexão rápida da Liberty. Disponível em Descarga de 2" ou 3" e uma variedade de voltagens, o LEH100 tem uma altura máxima de 53 pés e é respaldado pela garantia de 3 anos da Liberty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-leh100series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States