Publicar produtos
LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump

LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump

Traduzido por Google,

Moedor de 2,5 hp

  • Tecnologia de corte V-Slice ® patenteada
  • Modelo de cabeça alta
  • descarga de 1-1/4"
  • Impulsor de aço inoxidável
  • Fundição de corpo único de uma peça
  • Cabo de alimentação de conexão rápida
  • Capacitor externo (requer painel)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-lgh02
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCSewage pumps
  • Código UNSPSC40151517
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201446 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Water and Wastewater Equipment
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniclassCentrifugal Pumps
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Norte
United States