Publicar produtos
LSG200-Series, 2 hp Submersible Grinder Pump

LSG200-Series, 2 hp Submersible Grinder Pump

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
  • 2 cv.
  • Descarga de 1 1/4"

As bombas trituradoras Omnivore® Série LSG200 da Liberty atendem às necessidades exigentes de aplicações de esgoto comercial e residencial, onde a difícil capacidade de manuseio de sólidos é crucial. A série LSG200 apresenta um sistema de corte superior feito de aço inoxidável 440 endurecido - Rockwell C 58, para cisalhar sólidos em pequenas partículas antes de serem passados para a descarga pelo impulsor sob alta pressão. As aplicações incluem residências individuais ou em grupo, motéis, escolas, shopping centers, empreendimentos à beira do lago e sistemas que exigem bombeamento de esgoto de alta pressão. Esteja você substituindo uma bomba trituradora existente ou personalizando um novo sistema de esgoto, o Omnivore® pode ser embalado em qualquer número de tamanhos de tanque. (Para um sistema completo, consulte o 2448LSG, 2484LSG, D3648, D3672 ou consulte a Liberty para obter mais informações sobre um sistema montado de fábrica personalizado usando o Omnivore®.)


Características

A Omnivore® da Liberty é a mais nova bomba trituradora de 2 hp do setor com a nova tecnologia V-Slice® Cutter. Esta nova inovação oferece mais cortes por revolução para um desempenho de trituração superior em aplicações de esgoto exigentes. O sistema de corte de aço inoxidável endurecido fornece mais de 300.000 cortes por minuto e tritura agressivamente jeans, trapos, fraldas, absorventes higiênicos e outros sólidos difíceis em uma pasta fina. Um design exclusivo de voluta aberta elimina o corte de água - melhorando o fluxo de sólidos e reduzindo o possível encravamento de material na voluta. Outras características incluem um corpo de ferro fundido de peça única, cabo de alimentação de desconexão rápida, impulsor de aço inoxidável e vedações de eixo duplo. Os capacitores são parte integrante da bomba, eliminando a necessidade de um painel de controle caro. Sistemas completos de moagem pré-montados estão disponíveis e apoiados pela garantia limitada de 3 anos da Liberty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-lsg200seriesomnivore
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States