Publicar produtos
1 hp Duplex Grinder System, ProVore® 680

1 hp Duplex Grinder System, ProVore® 680

Traduzido por Google,
1 cv
2" Descarga

Sistema duplex compacto - projetado para aplicações de esgoto residencial.
Perfeito para adições de banheiro do porão e projetos de remodelação.

Características:
  • Bacia e tampa compactas de polietileno de alta resistência. IAPMO listado, passa no teste de pilha de 10'
  • Capacidade de 46 galões
  • O sistema pode ser instalado acima ou abaixo do nível do piso
  • Duas bombas fornecem serviço seguro e ininterrupto
  • A tecnologia patenteada de cortador V-Slice® tritura sólidos difíceis, como produtos femininos, panos, toalhas e lenços que podem obstruir as bombas de manuseio de sólidos
  • Tampa de fácil acesso com tecnologia QuickTree® – permite remoção e manutenção rápidas do flutuador
  • O sistema inclui controlador duplex PDC e alarme
  • Tampa segura de 16 parafusos – padrão em todos os modelos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-provore680duplex
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-07-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas