Não importa o tipo de propriedade ou as condições ambientais, os operadores de portão LiftMaster oferecem conveniência, segurança e tranquilidade em comunidades e empresas em todo o país.
RECURSOS
Segurança e proteção do portão HD
Listado pela UL - Testado de acordo com as diretrizes da indústria UL 325 mais rigorosas. Dispositivos de aprisionamento secundários precisam ser adicionados para atender aos padrões UL325. Seu instalador recomendará dispositivos de aprisionamento secundários adequados para sua instalação, como olhos fotográficos ou sensores de borda.
Sensores de segurança do portão - Proteja as pessoas que entram ou saem pelo seu portão com sensores de segurança que impedem que o portão se feche em obstruções
Conectividade de porta HD
Monitore e controle com segurança - Desenvolvido por myQ® para total visão e controle sobre os pontos de acesso da comunidade e das instalações. Monitore e controle várias comunidades com o Smart Community Access. Melhore a eficiência e a produtividade do armazém com o Smart Facility Access.**Quando conectado a um controle de acesso com tecnologia myQ. Dados de celular ou conexão WiFi® necessária. Teste o equipamento regularmente e siga as instruções de segurança.
Comunicação sem fio de porta dupla - Sincroniza a operação da porta e elimina valas dispendiosas; defina a velocidade independentemente, se necessário.
Alertas em tempo real do portão - Saiba quando um portão abre com alertas em tempo real.
Potência do portão HD
Velocidade de Ciclo Variável - Ajusta-se para atender às necessidades da aplicação 13 – 36 segundos para uma abertura de 90 graus
Para portões de até 22 pés - Classificado para portões pesados de até 22 pés de comprimento ou até 4.500 LBS (com braço opcional HDLGARM).
Operação de serviço contínuo - O motor 24VDC sem escova de pico personalizado de 1,5 HP oferece até 6 milhões de ciclos. Caixa de engrenagens personalizada de tamanho grande 80.
GARANTIA
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |