Publicar produtos
RSL12UL Slide Gate Operator
RSL12UL Slide Gate Operator
RSL12UL Slide Gate Operator
    LiftMaster

    RSL12UL Slide Gate Operator

    Traduzido por Google,

    Não importa o tipo de propriedade ou as condições ambientais, os operadores de portão LiftMaster oferecem conveniência, segurança e tranquilidade em comunidades e empresas em todo o país.

    • Backup de bateria até 114 ciclos.
    • Classificado para portões de até 25 pés. e 800 libras.
    • Integra-se facilmente com a tecnologia de controle de acesso LiftMaster.

    RECURSOS

    Segurança do portão

    Sensores de segurança do portão - Proteja as pessoas que entram ou saem de sua garagem com sensores de segurança que impedem o fechamento do portão em obstruções.

    Security+ 2.0® - Protege o acesso a uma propriedade com sinal criptografado para praticamente eliminar interferências e oferecer alcance estendido com Security+ 2.0.

    Inversão de segurança - Ao detectar uma obstrução, o portão inverte com o sensor de reversão inerente e os acessórios de segurança monitorados incluídos.

    Recurso de fechamento rápido - Impeça o acesso não autorizado com o recurso de fechamento rápido que impede que os veículos se aproximem.

    Listado pela UL - Testado de acordo com as diretrizes da indústria UL 325 mais rigorosas. Dispositivos de aprisionamento secundários precisam ser adicionados para atender aos padrões UL325. Seu instalador recomendará dispositivos de aprisionamento secundários adequados para sua instalação, como olhos fotográficos ou sensores de borda.

    Sincronização - Sincroniza a operação do portão e elimina valas dispendiosas; defina a velocidade independentemente, se necessário.

    Potência do portão

    Evite valas - Elimine valas caras na entrada de automóveis com comunicação sem fio de porta dupla e/ou sistema pronto para uso eficiente de energia alimentado por energia solar.

    Para portões de até 25 pés - Classificado para portões de até 25 pés de comprimento e 800 lbs.

    Gate Battery Backup - Entre e saia quando a energia acabar com o backup da bateria.

    Sistema pronto para energia solar - Portões de energia em áreas onde a energia não está prontamente disponível com um sistema ultraconfiável pronto para energia solar. Se instalado em um imóvel residencial, aproveite o crédito de imposto predial de eficiência energética residencial.

    Operação suave - Obtenha anos de uso confiável reduzindo o desgaste com operação suave de partida/parada.

    Conectividade empresarial

    Monitoramento e controle - A poderosa combinação do LiftMaster de tecnologia inovadora myQ® e hardware confiável conecta perfeitamente pontos de acesso da comunidade e das instalações para uma visão completa e em tempo real de várias entradas em várias propriedades, o que aumenta a segurança e reduz a responsabilidade.

    myQ Community - Com recursos de monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana e alertas de atividade em tempo real, o myQ Community é uma plataforma escalável baseada em nuvem que permite gerenciar e controlar convenientemente vários pontos de acesso em todas as comunidades do seu portfólio a partir de um único painel.

    myQ Facility - Desbloqueie o poder dos dados, insights e relatórios em tempo real com o myQ Smart Facility Access. Analise suas portas, docas e portões comerciais e obtenha dados operacionais para gerenciar melhor a produtividade, manutenção, controle de acesso e conformidade.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarsl12ul-slide-gate-operator
    • Familia de productoGate Operators
    • Grupo de produtosSlide Gate Operators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCElemento de abertura
    • Código ETIMEC001093
    • Nome ETIMSliding gate operator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic sliding door operators
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 11
    • Título CSI MasterFormat 2014Gate Operators
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators