Publicar produtos
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    4.6 de 5 estrelas4.6(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    EasyLift - Levantamento facilitado

    EasyLift é uma plataforma elevatória simples concebida para proporcionar aos utilizadores de cadeiras de rodas e pessoas com dificuldades de locomoção acesso livre entre dois níveis. EasyLift foi projetado com foco em linhas retas e superfícies planas, combinando elegância sem problemas com construção robusta.

    EasyLift é uma solução flexível para uso interno e externo. Garante acesso a áreas com desnível de até 1,25 metros. Seja um pequeno lance de degraus ou uma diferença de nível, o EasyLift garante um acesso sem problemas, rápido e confortável.

    BENEFÍCIOS ÚNICOS

    • Fácil instalação plug-and-play
    • Sem preparação de construção dispendiosa
    • Instalação com ou sem poço
    • Instalação interna ou externa
    • Design adaptativo com mais de 1.000 configurações diferentes
    • Eletrônica integrada

    MAIS DO QUE UMA TECNOLOGIA QUE VOCÊ PRECISA - é uma tecnologia que você deseja

    #plataformaelevatória #elevador #cadeiraderodas #plataformaelevatória #elevador #acessibilidade

    Especificação
    • Version: V3 PLUS
      Lifting capacity: 400 kg
      Lifting height: 70-1250 mm
      Lifting speed: 40 mm / s
      Weight: Approx 250 kg
      Length (incl. ramp): 1808 mm
      Inside width: 1100 mm
      Overall width: 1260 mm
      Min. Inst. Width: 1360 mm
      Pit depth: 70 mm
      Pit length: 1535 mm
      Battery backup: 30 cycles at 25C
      Noise: < 70 dB
      Duty cycle: 2 min. / 5 min



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeasylift-1100
    • Familia de productoPlatform Lifts
    • Grupo de produtosEasyLift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1250
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte África