Publicar produtos
Beam Me Up (Max) Y1/X1 | Surface

Beam Me Up (Max) Y1/X1 | Surface

Traduzido por Google,
Luminária saliente LED para tectos com difusor rebaixado inserido em aro decorativo. Distribuição de luz direta e corona de iluminação indireta ou apenas distribuição de luz direta. Tonalidade da luminária em fibra de vidro processada de alta qualidade. Caixa externa e anel refletor decorativo disponíveis em vários acabamentos e combinações, por exemplo, branco, prata, grafite, preto, dourado ou cobreado. Para outras opções de superfície, consulte Lightnet-Surface-Collection ou RAL de sua escolha. Tela microprismática com redução de brilho otimizada especialmente para locais de trabalho. Difusor opala acetinado para iluminação geral com máxima transmitância e iluminação homogênea. Driver integrado na caixa da luminária, opcionalmente comutável ou regulável (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de cor 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou branco ajustável. Binning≤ MacAdam 3. Renderização de cores CRI>80, CRI>90 ou Full Spectrum.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBeamMeUpMaxY1X1Surface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação