Publicar produtos
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

Traduzido por Google,

Este perfil de aço pintado de 1 mm dá uma cobertura decorativa de cantos externos em edifícios com fachada em cassete. Destina-se a ser montado no sarrafo subjacente. Possui flanges ajustáveis e medida de ângulo para se adequar ao design da fachada. Normalmente é feito na mesma cor do Cassete. Consulte o manual BIM para mais informações.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFIPU
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de produtosFacade Cassettes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-23
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlashings and aprons
  • Código CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit