Publicar produtos
P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall

Traduzido por Google,

Este rufo de aço de bitola fina, que tem a mesma aparência de um painel sanduíche com perfil 'Thin', dá uma cobertura decorativa e proteção contra intempéries do canto para edifícios com paredes de painel sanduíche com perfis 'Thin'. Pode ser obtido na cor Lindab e revestimento de sua preferência. Ambos os flanges do rufo são ajustáveis para se ajustarem à espessura real da parede. Este rufo é usado em combinação com o rufo de junta vertical P-PIL6 em cada lado do canto. Consulte o manual BIM para mais informações.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP-ELHO
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de produtosSandwich Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlashings and aprons
  • Código CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit