Publicar produtos
P-KRONB2 - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

P-KRONB2 - Upper parapet flashing for sandwich wall

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Este rufo de aço de bitola fina dá uma cobertura decorativa e proteção contra chuva para a parte traseira e superior da parede do parapeito. Pode ser obtido na cor Lindab e revestimento de sua preferência. Destina-se a ser utilizado em combinação com o rufo P-KRONB1 – rufo frontal de parapeito para parede sanduíche. O rufo tem uma medida de profundidade ajustável para se ajustar à espessura real da parede. Consulte o manual BIM para mais informações.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP-KRONB2
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de produtosSandwich Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlashings and aprons
  • Código CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Norway
Sweden