Publicar produtos
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
    Lindab

    Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation

    Traduzido por Google,

    Os painéis de lã mineral da Lindab possuem excelente resistência ao fogo, resistência mecânica e isolamento térmico. O painel de lã mineral LIGHT foi desenvolvido com foco especial no alto isolamento térmico e, portanto, possui um valor U extremamente baixo. O LIGHT também é um painel leve.

    A Lindab oferece painéis em um total de 12 cores diferentes da nossa gama padrão.

    Especificação
    • Core density: 75 kg/m3

      Covering width: 1197 mm

      Sheet metal thickness external/internal: 0.6/0.5mm (standard)

      Thickness: 70, 100, 120, 150, 200, 240, 300mm

      U-value: 0.53, 0.38, 0.32, 0.25, 0.19, 0.16, 0.13 W/m2K

      Dead load: 14, 16, 18, 20, 24, 27, 31 kg/m2

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Air tightness: 0.5 m3/m2h

      Decorative profile external: Line 200, Line 600, Line 1200T, Line 1200W, Line 1200XW, Random, Micro

      Decorative profile internal: Line 200, Line 1200T, Perforated (only when the panel is used as partition wall)

      Colour: Standard colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap-panel-light-h
    • Familia de productoWall System
    • Grupo de produtosSandwich Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-28
    • Número de edição7
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Norway
    Sweden