Publicar produtos
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
    Metecno

    Metfiber ECO Wall Panel

    3.6 de 5 estrelas3.6(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O painel Metfiber® Eco Wall com núcleo de lã de vidro cumpre todos os requisitos para materiais de construção não combustíveis. A lã de vidro utilizada neste produto é composta por 80% de material reciclado, contribuindo significativamente para a poupança de recursos naturais e tornando o produto um material de construção ecológico. O peso morto do painel é nitidamente inferior ao dos painéis sanduíche convencionais com núcleo de isolamento de lã de rocha, permitindo assim uma instalação mais fácil e rápida e redução de custos, especialmente para painéis mais longos. Devido ao grande número de combinações com outros painéis do nosso portfólio com núcleo de isolamento de poliuretano ou lã de rocha, é possível atingir os requisitos de segurança contra incêndio, acústicos e térmicos de uma só vez sem qualquer impacto visual. Consulte o nosso manual técnico detalhado para obter mais informações.
    Especificação
    • Core thicknesses: 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 15,14 - 21,64 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,54 - 5,10 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,384 - 0,194 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,390 - 0,195 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Thermal conductivity λ: 0,039 W/mK

      Sound insulation R: 31 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametfiber-eco-wall
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de produtosGlass Wool Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioLã de vidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniclassComposite Wall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls