Publicar produtos
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
    Metecno

    Thermowall Kombi sandwich panel

    Traduzido por Google,
    O painel Thermowall Kombi® com núcleo de isolamento de poliuretano livre de CFC e HCFC foi desenvolvido como elemento de combinação combinando o painel HIPERTEC® Wall com ambos os painéis com a mesma geometria de junta. Assim, paredes com altas exigências de isolamento térmico (Thermowall Kombi®) podem ser combinadas com paredes com altas exigências de resistência ao fogo (Hipertec® Wall) sem qualquer impacto visual. Além disso, a geometria simétrica do perfil da chapa externa e interna torna este produto uma excelente parede divisória. Uma tira de vedação longitudinal não deslocável produz uma resistência conjunta à chuva e ao vento. O revestimento orgânico da chapa de aço garante proteção eficiente contra todos os tipos de intempéries. Sistemas de revestimento adicionais estão disponíveis para aplicação avançada. Para mais informações, consulte o nosso manual técnico detalhado.
    Especificação
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 11,5 - 15,1 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,46 - 6,21 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,398 - 0,160 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,413 - 0,162 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermowall-kombi
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de produtosPUR/PIR Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniclassComposite Wall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls