Publicar produtos
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    ASTRA - Emergency signalling luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminárias LED de sinalização de emergência Apenas um suporte para 3 tipos de instalação Duração da bateria selecionável de acordo com a necessidade Disponível nas versões de 22 m e 32 m Adequado para locais de entretenimento
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Selectable duration: 1 h, 2 h, 3 h Features adjustable output lighting when powered by mains, or use in cinemas and theatres Also features in non maintained operation (N/M) mode High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Also installable on 3-module boxes High efficiency LiFePO4 battery Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Astra can be installed on ceilings, walls and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaastra
    • Familia de productoSignalling luminaires
    • Grupo de produtosSignalling luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 15
    • Título OmniclassExit Illuminated Signs

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia