Publicar produtos
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ATEX LED - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Luminária de emergência anti-explosão para áreas com risco de explosão, interiores ou exteriores Adequado para zona 1, 2 e zona 21, 22
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Energy Test function with test button Maintained (M) type with Not Maintained (N/M) operation option Operating temperature from -20° C to +50° C Corrosion-resistant polyurethane powder-coated aluminum end caps Borosilicate glass diffuser Silicone rubber seals Complies with ATEX Directive 94/9/EC Conforms to European standards: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62031, EN 62471 Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db IP66 from -20° C to +50° C INSTALLATION Atex LED can be installed on ceilings, walls and suspended.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatex-led
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosEmergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)174
    • Largura (mm)368
    • Profundidade (mm)216
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000981
    • Nome ETIMExplosion proof emergency and security luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia