Publicar produtos
CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire
CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Concebida exclusivamente para montagem na parede Ideal para iluminar rotas de fuga em grandes espaços tanto interiores como exteriores Tecnologia LED de última geração
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Decorative frame supplied on all individual models Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Wall can be installed on walls. It can also be installed recessed on walls or recessed on drywalls, with optional accessories.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacristal-wall
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosEmergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)58
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia