Publicar produtos
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    FREE - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Instalação embutida na caixa 503, duração e modo de operação selecionáveis (M+N/M) Espessura mínima Ideal para pequenas áreas
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Selectable duration: 1h/3h, 2h/6h Possibility to set the luminaire for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) Flush with the wall installation Integrated plaque and diffuser Recharcheable and replaceable battery Recharge: 24h Complies to Europen Norms EN 60598-1, EN 60598-2-22 No photobiological risk in accordance to EN 62471 INSTALLATION Free can be installed recessed on 503 box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafree
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosEmergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)6
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia