Publicar produtos
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    K-LED - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Dispositivo de emergência LED para instalação embutida em caixa de 1 módulo Ideal para uso residencial
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Compatible with the main civil series by means of included adapters It is installed on standard boxes of the electrical system One space-saving module only Recessed product with “keystone” fastener Maintained or not maintained mode 2 in 1 operation: N/M (Not Maintained) and step marker Consumption < 1 W Charging time of less than 3 hours NI-MH rechargeable and replaceable battery Complies with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION K-LED can be installed recessed on 503 box (1 module, using the frame included)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicak-led
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosEmergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)22
    • Profundidade (mm)46
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia