Publicar produtos
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LEDY - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária LED para iluminação de emergência Pilhas recicláveis, reduzem custos de manutenção Também disponível na versão touch PLACA E QUADROS INTERCUTÍVEIS A LEDY pode ser finalizada esteticamente com as placas e os caixilhos de parede embutida em diferentes cores e materiais. As muitas opções de cores e combinações permitem que o LEDY combine com qualquer ambiente, do mais moderno ao tradicional.
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Large catalog of frames and aesthetic plates No maintenance: long life LED and high efficiency lithium battery Standard color: white Maximum battery recharging time: 12 h Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Ledy can be installed on ceilings and walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaledy
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosEmergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)173
    • Largura (mm)303
    • Profundidade (mm)49
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte