Publicar produtos
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    LYRA EVO - Emergency signalling luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminárias LED para sinalização de emergência Instalação versátil, adequada para vários ambientes Disponível nas versões de 22 m e 32 m BOTÃO DE TESTE Permite: realizar o teste funcional manual reduzir pela metade a luminosidade em cinemas e teatros.
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Test button Also works in Non Maintained mode (N/M) High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Can be also installed on 3-module boxes Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Lyra Evo can be installed on ceilings and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalyra-evo
    • Familia de productoSignalling luminaires
    • Grupo de produtosSignalling luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 15
    • Título OmniclassExit Illuminated Signs

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia