Publicar produtos
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    MINI GLASS - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Instalação embutida em caixa 503, placa com difusor integrado Manutenção + Filme Espessura mínima Ideal para pequenas áreas Adequada para locais de entretenimento como iluminação de piso para escadas INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL Para melhor instalação embutida na parede Miniglass permite o ajuste da profundidade de posicionamento. A placa transparente é mantida com segurança presa à base por poderosos ímãs.
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Possibility to change the maintained luminosity Predisposition for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) mode Maintained mode can be turned on/off with an external switch Recessed installations inside standard 3 module boxes New generation, environmentally friendly battery Recharge: 12h Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological risk according to EN 62471 INSTALLATION Mini Glass can be installed recessed on 503 box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamini-glass
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosEmergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)128
    • Profundidade (mm)2
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia