Publicar produtos
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Compacta, baixo consumo de energia Consumo mínimo de energia: apenas 200 mW (nos modelos N/M com bateria carregada) LEDs de última geração e longa vida útil Ideal para instalação interna e externa ACABAMENTO DISPONÍVEL A cor padrão do Prodigy é branca, mas é possível mandar pintar em qualquer cor. Basta adicionar no formulário de pedido o código A186 e especificar a cor RAL e o acabamento brilhante/opaco desejado. Prodigy Energy Test Touch: testes funcionais e de duração em 1 toque Prodigy com Energy test A função Touch, através de uma área sensível ao toque, fornece uma tecla “invisível” para ativar determinadas funções especiais, preservando assim a estética da lâmpada e o grau de proteção IP sem furos.
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Lens studied to optimise the luminous flux Li-FePO4 battery: it lasts twice as long as the traditional batteries Ni-Cd Aesthetic finish frame supplied as standard Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprodigy
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosEmergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)114
    • Largura (mm)243
    • Profundidade (mm)33
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia