Publicar produtos
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Alto desempenho de iluminação Ideal para instalação interna e externa ACABAMENTO DISPONÍVEL A cor padrão do Prodigy XL é branco, mas é possível pintá-lo em qualquer cor. Basta adicionar no formulário de pedido o código A287 e especificar a cor RAL e o acabamento brilhante/opaco desejado
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Optics designed to optimize the luminous flux Aesthetic finish frame included Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy XL can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprodigy-xl
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosEmergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)143
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)47
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia