Publicar produtos
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    QUBE - Emergency signalling luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminárias de sinalização de emergência LED Forma cúbica, ideal para identificar rotas de fuga Disponível em duas versões com visibilidade de 26 m ou 44 m
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Viewing visibility: 44 m and 26 m Test button High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Protection rating: IP43 (44 m), IP32 (26 m) Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Qube can be installed on ceilings and walls. With optional accessories it can also be installed suspended with rigid rod or with chains.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqube
    • Familia de productoSignalling luminaires
    • Grupo de produtosSignalling luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001955
    • Nome ETIMSign luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 15
    • Título OmniclassExit Illuminated Signs

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia