Publicar produtos
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire

    Traduzido por Google,
    Luminária de iluminação de emergência LED Instalação embutida em caixa 506, placa com difusor integrado Ultrafino Ideal para pequenas áreas Adequado para locais de entretenimento como iluminação de piso para escadas
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Lithium Phosphate Iron battery: lasts twice as long as traditional Nickel Cadmium batteries Recharge: 12h Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Seven Glass can be installed recessed on 506 box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseven-glass
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de produtosEmergency luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)206
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Brasil
    Egypt
    El Salvador
    Albania
    Israel
    Chile
    Libya
    Andorra
    Kazakhstan
    Ecuador
    Mauritius
    Austria
    Lebanon
    Morocco
    Belarus
    Pakistan
    Tunisia
    Belgium
    Palestine
    Bosnia and Herzegovina
    Qatar
    Bulgaria
    Saudi Arabia