Publicar produtos
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
    Linergy

    SPY CENTER BASIC - Centralized system

    Traduzido por Google,
    Sistemas centrais de energia, para instalações de emergência com luminárias centrais de bateria. O Spy Center Basic é um Sistema Central de Energia (CPS) para instalações de emergência com luminárias de alimentação central. É uma central de fácil utilização e versátil, sem controlo sobre os circuitos ou as luminárias, mas capaz de fornecer uma linha de saída Mantida (M) e uma linha de saída Não Mantida (N/M). VANTAGENS Ampla faixa de potência de 1.000 VA a 10.000 VA Fácil instalação e manutenção Altas correntes de pico para acionar qualquer carga mantida e não mantida Placa para sinalização de status é padrão em todas as versões Placa Ethernet SNMP disponível em todas as versões Proteção contra polaridade reversa
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Online double conversion type, intervention time = 0 Different outputs for Maintained (M) and Non Maintained (N/M) load Automatic by-pass in case of fault High overload capacity Input and output breakers standard on all versions EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Possibility of connecting a PC via cable for the system monitoring Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspy-center-basic
    • Familia de productoCentralized systems
    • Grupo de produtosCentralized power supply (CPS)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEletrogalvanizado
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte