Publicar produtos
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
    Linergy

    SPY CONTROL - Centralized system

    Traduzido por Google,
    Sistemas centrais de energia com controlo, para instalações de emergência com luminárias autónomas e de bateria central. O Spy Control é um Sistema Central de Energia (CPS) para instalações de emergência com alimentação central e luminárias autónomas. Permite controlar cada luminária. VANTAGENS Ampla faixa de potência de 1.000 VA a 10.000 VA Fácil instalação e manutenção Altas correntes de pico para acionar qualquer carga mantida e não mantida Aquisição automática de luminárias do sistema Spy System (máximo de luminárias manipuladas: 1280) Interface gráfica muito amigável Proteção contra inversão de polaridade Não volátil memória histórica dos eventos e testes realizados no sistema Possibilidade de ligar/desligar e alterar a intensidade luminosa de luminárias mantidas Troca de dados com luminárias Spy System em barramentos de dados de dois fios com protocolo de segurança Servidor web integrado para gerenciamento do sistema via internet Possibilidade de conexão remota via modem Possibilidade de atualização do software da central
    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Three circuits can be configured NM/M via control contacts Online double conversion type, intervention time = 0 Clean contact outputs (NO and NC) for remote warning in case of black-out Automatic by-pass in case of fault High overload capacity EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2 Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspy-control
    • Familia de productoCentralized systems
    • Grupo de produtosCentralized power supply (CPS) and control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEletrogalvanizado
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Sul África América do Norte